Publier vos produits
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    Traduit par Google,
    Solutions Placo composées de plaques de plâtre standard et de laine de verre ISOVER, avec des performances d'isolation acoustique pour les murs intérieurs.
    Spécification
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prima_120-70-600-2st125-2st125-br-lv70
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsStandard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.7
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)37.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil