Publier vos produits
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Traduit par Google,
    Placo Solution composée de plaques de plâtre standard, de rails et d'ossatures parallèles à la structure existante. Il est indiqué pour les travaux neufs ou les rénovations en milieu intérieur.
    Spécification
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsStandard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.25
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)19.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015En_80_96_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shafts
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud