Publier vos produits
1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity
1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity
1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity
1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity
1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity
    Pladur

    1.2.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame braced split cavity

    Traduit par Google,
    Cloison de séparation constituée de deux plaques de Pladur® (N, I, H1, Air N ou OMNIA) vissées de chaque côté sur une ossature jumelle contreventée en acier galvanisé, séparées l'une de l'autre par une distance variable (écart minimum de 10 mm + épaisseur de conseil). Les deux cadres sont construits à partir de montants Pladur® (éléments verticaux) et de rails en U Pladur® (éléments horizontaux). Des quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints périmétriques résilients/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les canaux au sol et au plafond, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, stratifiés, fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par la conception). Noyau de chaque structure Pladur® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings. Maximum system height defined by bracing placed every 600 mm in height.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_1_tqs_1_22
    • Famille de produits1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Groupe de produits1.2. Estructura doble cámara independiente
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions