Entrétak
Box Classic est un best-seller et notre toit d'entrée le plus cubiste. Ce modèle s'harmonise parfaitement avec la plupart des propriétés.
Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.
Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés dans le plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.
L'installation est très facile grâce à la légèreté du produit, et les instructions fournies vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Malgré une construction robuste, nous parvenons à maintenir un poids relativement bas grâce aux matériaux utilisés. Par conséquent, nos auvents d'entrée bénéficient d'une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.
AVANTAGES D'UNE TOITURE D'ENTRÉE DE DESIGNTAK
* Le toit d'entrée le plus stable du marché, homologué jusqu'à la zone de neige 3,5.
* Personnalisable
* Artisanat suédois.
* Installation facile et poids léger.
* Ne contient aucune matière organique = longue durée de vie.
* Sans entretien.
* Grande variété de couleurs et de motifs.
CONSEIL!
* Utilisez un joint d'étanchéité en silicone/de construction entre la plaque supérieure de l'auvent et la façade de la maison.
Instructions de montage
Inspiration
Faits
Brand Designtak Box Classique
Largeur (mm) 1500 | 2000 | 2500
Profondeur (mm) 960
Poids : 1500 mm - 25 kg | 2000 mm - 35 kg | 2500 mm - 43 kg
Inclinaison 9º
Couleur Voir la palette de couleurs
Garantie de 10 ans
Matériau : Tôle/cadre en aluminium
Projecteurs (optionnels) 1,5 m = 2e | 2 m = 2e | 2,5 m = 3e
Charge maximale 350 kg par m²
Empreinte carbone 125,65 (kg CO2/m²)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Andorre |
Chypre |
Danemark |
Finlande |
Gibraltar |
Guernesey |
Île de Man |
Îles Féroé |
Islande |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxembourg |
Malte |
Monaco |
Norvège |
Saint-Marin |
Suède |
Svalbard et Jan Mayen |
Vatican |