Publier vos produits
Plannja Trend 275
Plannja Trend 275
    Plannja

    Plannja Trend 275

    Traduit par Google,
    Plannja Trend est un toit facile à installer qui donne à votre maison une touche supplémentaire. Quiconque a déjà rêvé d'un toit en métal de première classe est plus près de réaliser son rêve. Parce qu'un bord s'enclenche et que l'autre est fixé par une vis cachée par la feuille suivante, il n'y a pas de vis visibles. Au lieu de cela, Plannja Trend crée un flux fantastique de lignes au-dessus de votre maison. Plannja Trend est disponible en cinq couleurs et est recouvert de Plannja Hard Coat durable.
    Spécification
    • Plannja Trend is a profile roofing sheet in the Nordic style where function forms a natural part of design. Plannja 275 has profile apexes that are closer together than Plannja 475. Choose one or the other, or why not combine the two widths to add extra vitality and character to your roof. Plannja Trend 275 is available in GreenCoat Mica BT, a eco-friendly coating where a substantial amount of the traditionally used fossil fuel oils is replaced with Swedish rapeseed oil, which not only reduces the environmental impact, but also improves performance.

      For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Spécifications techniques
    • Réference unique.profiles-steel-Plannja-Trend-275
    • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
    • Groupe de produitsProfiles in steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture