Publier vos produits
Raccords PVC-U Pression (à Coller)
Raccords PVC-U Pression (à Coller)
Raccords PVC-U Pression (à Coller)
    Plimat

    Raccords PVC-U Pression (à Coller)

    Traduit par Google,

    Raccords de pression PLIMAT PVC-U : Système de jointure par solvant (conforme à la norme PN16)

    Découvrez la gamme de raccords de pression haute performance PLIMAT en PVC-U , spécialement conçue pour les systèmes de transport de fluides robustes et à grande échelle dans les secteurs du génie civil, de l'industrie et du commerce. Fabriqué en PVC-U de qualité supérieure, ce système complet offre une fiabilité inégalée, une facilité d'assemblage et une longévité exceptionnelle.

    POLYVALENCE ET PORTÉE DU SYSTÈME

    PLIMAT offre une totale liberté de conception grâce à une vaste gamme de dimensions, proposant des raccords et des connexions de Ø12 à Ø400 . Cette large gamme de diamètres garantit une intégration parfaite à toutes les échelles de projets, des conduites secondaires de petit diamètre aux canalisations principales de distribution de grand diamètre.

    PERFORMANCES HAUTE PRESSION

    Ces raccords sont spécialement conçus et dimensionnés pour les applications exigeantes à haute pression, notamment les piscines, les grands aquariums, la distribution d'eau, les lignes de production industrielle et la distribution des services publics sur site. La haute résistance mécanique et chimique du système garantit des performances exceptionnelles.

    • Solution Revit® simple et flexible : Notre gamme de produits est optimisée pour offrir une grande liberté dans la conception des connexions. Nous proposons des solutions simples et fiables pour les connexions mâles et femelles, garantissant une transition aisée entre les composants et les éléments du système sans compromettre l’intégrité ni la résistance à la pression.


    Spécification
    • High Service Pressure: Specifically designed and rated for demanding applications, including swimming pools, large-scale aquariums, industrial process lines, and utility water distribution. These PLIMAT fittings support up to 16 bar.

      Material Excellence: Manufactured from high-quality PVC-U, a material that is compliant with ISO/TR 7473 and approved for use in contact with potable (drinkable) water and other fluids, ensuring safety and quality in consumer and industrial systems.

      Assured Compliance: The PLIMAT solvent jointing fittings in PVC-U are manufactured in accordance with the strict technical requirements of EN 1452-3, guaranteeing dimensional compatibility and performance within standardized PVC pressure piping networks.

      Simple, Reliable Assembly: Utilizes the highly secure and permanent solvent jointing method for quick installation and leak-proof connections. Designed for seamless assembly with compatible PVC-U pipes and components.

      Temperature Performance: Maintained performance across varying temperatures. As a guideline, PLIMAT fittings provide a service pressure of 16 bar at 20 °C or 10 bar at 40°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pvc-u-pressure-fittings-solvent-cement-jointing-systems
    • Famille de produitsPVC-U Solvent Jointing
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_87
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201433 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie