Publier vos produits
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Fenêtres de la série MIRA

NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

Si vous recherchez la chaleur et la beauté d'une fenêtre en bois, avec la durabilité et la résistance aux intempéries de l'aluminium, la série de revêtements en aluminium MIRA est le choix intelligent pour votre maison.

Fenêtre à battant MIRA

Air frais maximal. Le châssis s'ouvre jusqu'à 90 degrés pour laisser entrer plus d'air.

Efficacité énergétique supérieure. Conception à châssis unique qui scelle hermétiquement pour fournir d'excellentes performances thermiques.

Conception de poignée simplifiée. La poignée rabattable élégante n'interfère pas avec les parures de fenêtre.

Nettoyage sûr et facile. Le châssis peut être simplement nettoyé de l'intérieur de votre maison.

Sécurité pratique. Une seule poignée sécurise la fenêtre en plusieurs points et répond aux exigences d'entrée forcée.


Spécifications techniques
  • Réference unique.mira-casement-standard
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsMira Premium Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord