Publier vos produits
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Traduit par Google,

    Le meuble-lavabo Laval est doté d'un tiroir à fermeture amortie et d'un fond perforé et ventilé. Fabriqué en acier thermolaqué et protégé par une nanocéramique, il résiste à l'humidité. Il comprend un tuyau d'évacuation et un siphon. Disponible en blanc ou gris anthracite, il est conçu pour s'harmoniser avec la vasque Laval de largeur correspondante.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-laval-600
    • Famille de produitsWash basin cabinets and basins
    • Groupe de produitsWash basin cabinets and basins
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques