Publier vos produits
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Traduit par Google,

Noval allie design moderne et fonctionnalité. Il est doté de deux tiroirs à fermeture amortie avec fond perforé pour une ventilation optimale et un nettoyage facile. Le meuble est en acier traité nanocéramique et thermolaqué, disponible en blanc ou gris anthracite. À associer avec la vasque en porcelaine Noval ; hauteur totale : 620 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.polaria-noval-600
  • Famille de produitsWash basin cabinets and basins
  • Groupe de produitsWash basin cabinets and basins
  • Date de publication2025-11-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques