Publier vos produits
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 600

    Traduit par Google,

    Stila est un meuble sous-vasque élégant et pratique, fabriqué en acier thermolaqué traité nanocéramique résistant à l'humidité. Il est doté de deux portes, de pieds réglables et est fourni avec un siphon et une bonde clic-clac. Disponible en blanc ou gris anthracite, il s'accorde parfaitement avec la vasque Stila de même largeur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-stila-600
    • Famille de produitsWash basin cabinets and basins
    • Groupe de produitsWash basin cabinets and basins
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques