Publier vos produits
hug stool - G12JDS02

hug stool - G12JDS02

Traduit par Google,

La collection hug partage des valeurs liées à l'intime et au soin de soi et des autres. Les barres d'appui au design contemporain sont à l'honneur. Ils sont sûrs et fonctionnels mais aussi extrêmement polyvalents et créatifs. Ils sont disponibles en versions verticales et horizontales et s'accordent parfaitement avec les miroirs, les éléments d'ameublement, les conteneurs et les lavabos du projet - G12JDS02

Spécification
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Spécifications techniques
  • Réference unique.G12JDS02
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud