Publier vos produits
Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower door - sliding left - C53FBL23

Traduit par Google,

Cabine de douche avec panneau fixe, porte avec panneau coulissant bas, complète de tringle, auvent en PVC et crochets. 120x80cm. -C53FBL23

Spécification
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Spécifications techniques
  • Réference unique.C53FBL23
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBathroom accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud