Publier vos produits
Clothes hook - F17AKN03

Clothes hook - F17AKN03

Traduit par Google,

Patère simple

Douche pour patients assistés ou à mobilité réduite.
Il est conseillé d'installer une barre d'appui verticale de 117 cm équipée d'un support de douchette à prise ergonomique et d'une barre d'appui droite de 60 cm.
L'absence de siège amovible ou rabattable permet d'asseoir un patient sur la chaise de douche.
Il est conseillé d'installer un mitigeur afin qu'il n'y ait pas d'obstacle pour le patient et l'activité du soignant - F17AKN03

Spécification
  • Single clothes hook - F17AKN03

Spécifications techniques
  • Réference unique.F17AKN03
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBathroom accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45.5
  • Largeur (mm)69
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalPolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.02
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud