Publier vos produits
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Traduit par Google,
Barre d'appui de sécurité, angle, 90° - G01JBL19
Spécification
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Spécifications techniques
  • Réference unique.G01JBL19
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie