Publier vos produits
Folding removable grab bar - G18JCS08

Folding removable grab bar - G18JCS08

Traduit par Google,

La collection hug partage des valeurs liées à l'intime et au soin de soi et des autres. Les barres d'appui au design contemporain sont à l'honneur. Ils sont sûrs et fonctionnels mais aussi extrêmement polyvalents et créatifs. Ils sont disponibles en versions verticales et horizontales et s'accordent parfaitement avec les miroirs, les éléments d'ameublement, les conteneurs et les lavabos du projet - G18JCS08

Spécification
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Spécifications techniques
  • Réference unique.G18JCS08
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBathroom accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud