Publier vos produits
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Traduit par Google,

Banc de baignoire pliable en HPL. Cadre recouvert de vinyle antimicrobien avec noyau en acier zingué. Dessus de siège en HPL de 10 mm d'épaisseur - G25JDS19

Spécification
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JDS19
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5
  • Largeur (pouces)18
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud