Publier vos produits
ADA rectangular folding seat - G56UHS03

ADA rectangular folding seat - G56UHS03

Traduit par Google,

Siège de douche HPL réversible en forme de L avec pieds. Structure en acier inoxydable, plateau d'assise en HPL 10 mm avec pieds de nivellement - G56UHS03

Spécification
  • • Reversible orientation

    • 360LB load capacity on edge, 600LB center line load capacity
    • ADA
    • 100% stainless steel frame and mounting flange.
    • Install hardware included for wood stud
    • Tension hinge prevents seat dropping
    • Legs carry 75%+ of load, allowing more options for installation
    • Lifetime warranty
    • Rust proof - G56UHS03

Spécifications techniques
  • Réference unique.G56UHS03
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19
  • Largeur (pouces)31
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud