Publier vos produits
PRECITHERM Mitigeur thermostatique douche mural
PRECITHERM Mitigeur thermostatique douche mural
    Porcher

    PRECITHERM Mitigeur thermostatique douche mural

    Precitherm Mitigeur thermostatique douche mural Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C Classification C3 : température maximum 50° Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi Tête ½"" à disques céramique Sortie de douche ½"" par le dessous avec clapet anti-retour intégré Rosaces rondes. Entraxe 150 mm ± 13 mm Technologie COOL BODY (corps tiède)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0356
    • Famille de produitsPRECITHERM
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)296
    • Profondeur (mm)109
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France