Publier vos produits
ULYSSE Meuble & lavabo-plan 81,5 x 45 cm
ULYSSE Meuble & lavabo-plan 81,5 x 45 cm
    Porcher

    ULYSSE Meuble & lavabo-plan 81,5 x 45 cm

    Ulysse Meuble & lavabo-plan 81,5 x 45 x (H) 85,5 cm Poids : 37,1 kg Meuble sur pied. Livré monté Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm. Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris. Intérieur mélaminé 4 pieds en zamak peints effet chrome. 2 portes équipées d'un ralentisseur pour une fermeture douce Lavabo-plan en grès fin. Débord émaillé. Percé 1 trou central pour la robinetterie Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page 159) Idéal avec les miroirs et lumières Ulysse
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3257
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsPack (Basin & Furniture)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)814
    • Profondeur (mm)450
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France