Publier vos produits
OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
    Porcher

    OKYRIS - Mitigeur évier monotrou

    Mitigeur évier monotrou - Hauteur sous aérateur 171 mm Hauteur totale 241 mm Projection 228 mm
    Spécification
    • OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0595
    • Famille de produitsOKYRIS
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)72
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings