Publier vos produits
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Robinet électronique mitigeur sur gorge à détection intégrée - secteur
    Spécification
    • Mitigeur électronique monotrou sur table. Fonctionnant sur secteur. 220V/12V. Réglage de la température par commande latérale. Cellule de détection infrarouge à l'extrémité du bec. Corps et bec fondu en laiton chromé. Bec fixe avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm. Clapets anti retour intégrés. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. Hygiène garantie. Grâce à sa surface inclinée et son corps sans aspérité, il n'y a pas de stagnation d'eau. Facile à nettoyer. Economie d'eau. Rinçage automatique de 60 sec possible, programmable 24h après la dernière utilisation. Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Butée de température pré-réglée à 43° - Seconde butée intégrée (nécessite le démontage de la manette de température). Hauteur sous aérateur : 85,3 mm. Hauteur totale :  159 mm. Projection : 130 mm. Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2607
    • Famille de produitsSensorflow
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe