Publier vos produits
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Poids : 10,5 kg
    Spécification
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3233
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)1075
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)