Publier vos produits
MATURA - Lavabo PMR 65 x 55 cm
MATURA - Lavabo PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Lavabo PMR 65 x 55 cm

    Lavabo PMR 65 x 55 cm - Avec trop plein
    Spécification
    • MATURA - Lavabo PMR 65 x 55 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7656
    • Famille de produitsMATURA
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)200
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe