Publier vos produits
ULYSSE - Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm

    Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm - Poids : 14 kg A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir
    Spécification
    • ULYSSE - Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0067
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)370
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)15.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe