Publier vos produits
CIRCULAIRE Lavabo Ø 95 cm
CIRCULAIRE Lavabo Ø 95 cm
    Porcher

    CIRCULAIRE Lavabo Ø 95 cm

    Circulaire Lavabo Ø 95 cm En céramique Installation en îlot sur pied 80 cm P198001 ou 50 cm P200201 A équiper d'une colonne de robinetterie livrée avec 6 becs et robinet central temporisé D0074AA ou colonne livrée nue à équiper de robinetteries D0075AA Sans trop plein.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P3110
    • Famille de produitsCIRCULAIRE
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)949
    • Profondeur (mm)949
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)56.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilité de la région

    L'Europe