Publier vos produits
APPLIQUE - Pack urinoir complet
APPLIQUE - Pack urinoir complet
    Porcher

    APPLIQUE - Pack urinoir complet

    Pack urinoir complet - Prêt à poser comprenant : - Urinoir de face - Robinet temporisé alimentation apparente droite - Tube et douille d'alimentation - Bonde à grille inox - Siphon plastique à culot démontable - Vis de fixation Poids : 8 kg
    Spécification
    • APPLIQUE - Pack urinoir complet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P9862
    • Famille de produitsAPPLIQUE
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)300
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)5.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe