Publier vos produits
CONTOUR 21 - Assise
CONTOUR 21 - Assise
    Porcher

    CONTOUR 21 - Assise

    Assise - Ergonomique
    Spécification
    • CONTOUR 21 - Assise
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S4545
    • Famille de produitsCONTOUR 21
    • Groupe de produitsToilets Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe