Publier vos produits
PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe
PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe
PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe
PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe
PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe
    Portalp

    PORTALP RS télescopique 2-vantaux G38 simple avec fixe

    PORTALP RS est la dernière génération de portes automatiques de Portalp. Elle offre une combinaison inédite de technologies pour une une gestion facilitée de toute entrée au quotidien. Compacte et très performante, cette gamme est connectée, pilotée intuitivement par un smartphone (sous Android, iOs) avec une application dédiée offrant des fonctions innovantes. Ce modèle de porte à 2 vantaux télescopiques est disponible en différentes versions : simple (2 vantaux) avec ouverture à droite ou à gauche, double (4 vantaux) avec ouverture centrale, avec ou sans vantaux fixes. Les vantaux coulissants se déplacent dans un mouvement doux et silencieux, grâce à la conception du mécanisme de roulement. La porte est équipée d'un opérateur performant qui gère les paramètres de la porte, les sécurités et les systèmes de contrôle périphériques. Il assure un fonctionnement fiable et peut déplacer un/des vantail(x) pesant jusqu'à 2 x 90 kg ou 4 x 70 kg. Différentes épaisseurs de châssis aluminium sont possibles pour s'adapter à un vitrage simple de 8 mm jusqu'à un vitrage isolant de 26 mm. Il existe également différentes configurations d'installation : en applique, entre-murs ou sur poteaux, en fonction de chaque projet.
    Spécification
    • Fourniture et pose d'une porte automatique télescopique à 2 vantaux de type PORTALP RS12 TS G38 +F Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé - Hauteur du mécanisme 120 mm - Caport articulé avec ouverture vers le haut ou suspension sur le bas pour les opérations de maintenance - Mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-bloc limitant le bruit et les vibrations - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables L'opérateur est doté : - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux - d'une motorisation brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences Chaque vantail télescopique est constitué d'un châssis aluminium - en profil G38 acceptant des vitrages jusqu'à 26 mm d'épaisseur.Cette gamme de profils est robuste et peut intégrer des dispositifs de verrouillage. - vantaux sont assemblés par joints portefeuille non siliconé permettant un changement rapide du vitrage en cas de bris de glace. - joints en brosse et caoutchoucs assurent l'étanchéité de la porte. - interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005 - finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment selon les projets: - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges - dispositif d'ouverture de secours par énergie mécanique intrinsèque, conforme CO48/EN16005 - issue de secours motorisée EN16005 - batterie de secours en cas de panne de courant - verrouillage électromécanique Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties : - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie - application dédiée Android ou iOs - console à affichage digital, murale ou sur capot - sélecteur de mode à clé - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PORTALP-RS12-TS-2V-G38-1F
    • Famille de produitsEntrance automatic doors
    • Groupe de produits2-leaf telescopic doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud L'Europe Afrique Amérique du Nord