Publier vos produits
Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835

Traduit par Google,

Persienne acoustique
8" de profondeur - Lame en J isolée à 35 degrés

La persienne acoustique SAJ-835 intègre une lame en J et est conçue pour les applications d'admission et d'échappement où une réduction maximale du bruit est requise. Le SAJ-835 est disponible dans une large gamme de finitions, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Galvanized steel.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 35o x 22 ga. (0.85) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 5.3 ft2 (0.49 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 808 fpm (4.11 m/s)

    Air Volume Delivered: 4293 cfm (2.03 m3/s)

    Pressure Loss: 0.07 in. wg. (17 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Acoustical-Louver-8-Deep-35-Degree-Insulated-J-Blade-Steel-SAJ-835
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers