Publier vos produits
Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51
Pottorff

Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour
Lame de style tissu

Le registre anti-retour BD-51 utilise des pales en tissu actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Le registre BD-51 peut être monté verticalement ou horizontalement (flux d'air vers le haut) dans des installations d'échappement ou d'admission pour des applications à vitesse et pression faibles à moyennes.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" X 0.06" (51 x 13 x 1.5) extruded aluminum channel.

    Blades: Double-coated neoprene Ventglas woven fiberglass-fabric.

    Backing: 1/2" x 19 ga. (13 x 1.2) wire mesh.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    21.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    19.0 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.10 m3/s/m2 @ 0.80 kPa)
    11.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -65oF to 400oF (-54oC to 204oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Backdraft-Damper-Fabric-Style-Blade-BD-51
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers