Publier vos produits
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed Insulated Duct board Outlet Box - Butterfly Style Blade - CFD-521-NP
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed Insulated Duct board Outlet Box - Butterfly Style Blade - CFD-521-NP

Traduit par Google,

1 heure - Amortisseur de rayonnement de plafond
Boîte de sortie de panneau de conduit isolé installé sur site

Le registre de rayonnement de plafond CFD-521-NP utilise des pales de style papillon pour le contrôle du point d'origine de la chaleur rayonnante dans les systèmes CVC. Le CFD-521-NP est installé horizontalement dans la membrane de plafond des assemblages plancher-plafond ou toit-plafond combustibles avec un indice de résistance au feu allant jusqu'à 1 heure inclusivement. Le CFD-521-NP doit être équipé d'une boîte de sortie de panneau de conduit isolé assemblée sur place.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers > 114 in2 (735 cm2)

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 16" x 16" (406 x 406)
    Rectangular: 24" (610) W or 20" (508) H with a maximum area of 256 in2 (1652 cm2).


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, P-581, P-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545, P-547 and P-580).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ceiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-Insulated-Duct-board-Outlet-Box-Butterfly-Style-Blade-CFD-521-NP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsCeiling Radiation Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 19
  • Titre OmniClassDampers