Publier vos produits
Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 1 - CFD-171
Pottorff

Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 1 - CFD-171

Traduit par Google,

Plafond de 3 heures - Feu de 1-1/2 heure
Registre combiné de fumée de rayonnement et de fumée d'incendie au plafond

Le registre combiné de fumée et de fumée d'incendie CFS-171 utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine de la chaleur radiante, du feu et de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le CFD-171 est installé horizontalement dans la membrane de plafond des assemblages plancher-plafond ou toit-plafond avec des indices de résistance au feu allant jusqu'à 3 heures inclusivement et est qualifié pour les membranes de fumée jusqu'à 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po. . (1,0 kPa) et peut être installé horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un indice de résistance au feu allant jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 14-5/16" x 20 ga. (364 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PVF (pneuatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 24" (610) W or 12" (305) H with a maximum area of 144 in2. (929 cm2)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour assemblies)

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1-1/2 hour (horizontal)
    1 hour (tunnel-type corridor ceiling)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Ceiling-Radiation-Smoke-Damper-3-Hour-Ceiling-1-1-2-Hour-Fire-Triple-V-Blade-Class-1-CFD-171
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers