Publier vos produits
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Registre combiné de fumée et d'incendie
Actionneur dans le flux d'air - Hors partition

Le clapet anti-fumée combiné FSD-141-OP utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine du feu et de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Ces registres spéciaux sont approuvés pour une installation avec le plan fermé des pales jusqu'à 14-1/2" (368) à l'extérieur de la cloison coupe-feu et sont livrés en standard avec l'actionneur dans le flux d'air, permettant un accès direct à l'entretien depuis la face du registre. à travers la grille CVC. Le FSD-141-OP est qualifié pour 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po.wg (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages. avec des indices de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, internal mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 10" x 6" (254 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 1
    (8 cfm/sq.ft @ 4 in. wg.)
    (0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 2,000 fpm (10,2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4. in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Actuator-in-the-Airstream-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-141-OP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers