Publier vos produits
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Registre de fumée combiné – Acier inoxydable
Lame à profil aérodynamique

Le clapet anti-fumée combiné FSD-151-SS utilise des pales en acier inoxydable 304 pour le contrôle du point d'origine du feu et de la fumée dans les systèmes de gestion des fumées statiques et dynamiques. Le FSD-151-SS est qualifié pour 2 000 pi/min (10,16 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticales, avec un indice de résistance au feu allant jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) stainless steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent stainless steel - airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) stainless steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter stainless steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single section: 24" x 36" (610 x 914)

    Multiple Section:
    Vertical:96" x 72" (2439 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-Stainless-Steel-Class-1-FSD-151-SS
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers