Publier vos produits
Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 3 - FSD-343
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 3 - FSD-343

Traduit par Google,

3 heures - Registre combiné de fumées et d'incendie
Lame triple V

Le clapet anti-fumée combiné FSD-343 utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine du feu et de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le FSD-343 est qualifié pour 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec un indice de résistance au feu allant jusqu'à 4 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 108" x 96" (2743 x 2438)
    Stainless Steel: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 3

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Fire-Smoke-Damper-3-Hour-Triple-V-Blade-Class-3-FSD-343
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers