Publier vos produits
Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame combinée 37-1/2

La persienne combinée EXD-437 est dotée de pales vidables fixes pour protéger contre la pénétration de l'eau et d'un registre de contrôle intégré pour permettre une protection d'arrêt positive des ouvertures d'entrée et d'évacuation d'air. L'EXD-437 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée. Ces unités sont également disponibles avec une variété d'actionneurs électriques et pneumatiques montés en usine.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Simgle Section: 48" x 96" (1219 x 2438) with low leakage seals or 60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 8134 cfm (3.84 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (42 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EXD-437
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers