Publier vos produits
Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645
Pottorff

Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame combinée de 37,5 à 45 degrés

La persienne combinée EXA-645 est dotée de lames de persiennes fixes vidables pour protéger contre la pénétration de l'eau et d'un registre de contrôle de lame à profil aérodynamique intégré pour permettre une protection d'arrêt positive des ouvertures d'admission et d'échappement d'air. L'EXA-645 a une classe de fuite de 1A et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée. Ces unités sont également disponibles avec une variété d'actionneurs électriques ou pneumatiques montés en usine.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back:45o x 0.125" (3) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 9" (305 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Leakage: Class 1A

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Air Volume Delivered: 8756 cfm (4.13 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1272 fpm (6.46 m/s)

    Design Load: 25 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Louver-6-Deep-37-1-2-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers