Publier vos produits
Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle
Lame à profil aérodynamique en aluminium

Le registre de contrôle CD-58 utilise des pales à profil aérodynamique en aluminium entièrement symétriques et un cadre de canal en aluminium robuste pour fournir des fuites extrêmement faibles et des performances d'air exceptionnelles dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) aluminum hat channel 0.125" (3) thick. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6063-T5 0.070" (1.8) thick heavy duty, dual wall extruded aluminum airfoil. Opposed action.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: TPV blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 74" (1524 x 1880)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage Class 1A: 3 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    AMCA Certified for Air Performance and Air Leakage

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-58
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers