Publier vos produits
Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame en J haute performance de 37-1/2 degrés

L'EFJ-637-HP allie l'attrait esthétique d'une lame non vidable avec la pénétration plus élevée de l'eau d'une persienne à lame vidable en incorporant un élément de tête vidable pour capturer l'eau qui tombe en cascade sur la face du bâtiment et la canaliser dans les descentes pluviales et loin de les chemins de circulation de l'air. L'EFF-637-HP est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick high performance J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8.5" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 915 fpm (4.65 m/s)

    Air Volume Delivered: 8226 cfm (3.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-High-Performance-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-637-HP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers