Publier vos produits
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445

Traduit par Google,

Écran de visée en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame en J inversée horizontale à 45 degrés

L'écran d'équipement à lames inversées HJ-445 fournit un écran de vue efficace et attrayant autour de l'équipement et est conçu pour les installations intérieures et extérieures. Le HJ-445 est disponible dans une large gamme de finitions, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20 x 10" (508 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.46 ft2 (0.79 m2)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Extruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-445
  • Famille de produitsArchitectural Products
  • Groupe de produitsEquipment Screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Description de l'Uniclass 2015Louvre screen systems