Publier vos produits
Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645

Traduit par Google,

Parasol en aluminium extrudé
Lame à profil aérodynamique de 6 po de profondeur à 45 degrés

Le pare-soleil en aluminium extrudé SSA-645 est conçu pour donner un style distinctif à l'extérieur d'un bâtiment tout en gardant le bâtiment frais. Il permet également d'économiser de l'énergie en réduisant l'éblouissement et la charge thermique. Il est idéal pour la construction de bâtiments durables ou « verts ». Le SSA-645 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 6" high x 0.250" thick (152 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Spécifications techniques
  • Réference unique.Extruded-Aluminum-Sunshade-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-SSA-645
  • Famille de produitsArchitectural Products
  • Groupe de produitsSunshades
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Titre OmniClassSolid Canopies