Publier vos produits
Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445
Pottorff

Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445

Traduit par Google,

Persienne en fibre de verre pultrudée
4" de profondeur - Lame en J à 45 degrés

Le FFJ-445 de Pottorff est une persienne à lame fixe en fibre de verre utilisée dans les applications où de l'air corrosif existe pour l'échappement, l'alimentation en air ou la décompression. Le FFJ-445 est disponible pour une installation dans un mur creux ou une bride montée à l'extérieur/à l'intérieur du mur. Il peut également être utilisé du côté refoulement ou admission des ventilateurs d’extraction et de soufflage. Le perçage des brides est disponible en option.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 72" (1829 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.0 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 730 fpm (3.71 m/s)

    Air Volume Delivered: 4390 cfm (2.07 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 984 fpm (5.00 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fiberglass-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminim-FFJ-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers