Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C

Traduit par Google,

1 1/2 heure - Classe dynamique - Clapet coupe-feu
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10D-C utilise un cadre à flux d'air et des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le VFD-10D-C est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un indice de résistance au feu allant jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 3" (102 x 76)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 34" x 43" (864 x 1092)
    Horizontal: 34" x 32" (864 x 813)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 68" (2997 x 1727) or 70" x 116" (1778 x 2976)
    Horizontal: 34" x 33" (864 x 838) or 70" x 15" (1778 x 381)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 34" x 32" (864 x 813)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10D-C
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers