Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Triple-V Blade - DF-140-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Triple-V Blade - DF-140-OP

Traduit par Google,

1 1/2 heure - Clapet coupe-feu
Hors partition

Le clapet coupe-feu FD-140-OP utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Ces registres spéciaux sont approuvés pour une installation avec le plan fermé des pales jusqu'à 14-1/2" (368) à l'extérieur de la cloison coupe-feu et permettent un accès direct au service depuis la face du registre à travers la grille CVC. Le FD -140-OP est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 6 po.wg (1,5 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages avec des indices de résistance au feu jusqu'à 2. heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 14" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 6 in. wg. (1.5 kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-DF-140-OP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers