Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Clapet coupe-feu statique
Lame de style rideau Thinline

Le clapet coupe-feu VFD-10-TLB utilise des lames fines de style rideau à courant d'air pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. Le VFD-10-TLB peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec des indices de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 40" (914 x 1016)
    Multiple Section: 36" x 65" (914 x 1651) or 72" x 29" (1829 x 737)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-TLB
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers