Publier vos produits
Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937
Pottorff

Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
9" de profondeur - Lame en J à 37 degrés avec section arrière de lame verticale

La persienne à double module EFJ-937 est conçue et testée pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associée aux effets météorologiques extrêmes des ouragans. Le côté avant (extérieur) de la persienne comporte des lames horizontales de style J pour une apparence architecturale agréable. Le côté intérieur comporte des lames à chevrons verticaux qui offrent une résistance supérieure à la pluie poussée par le vent.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 9" deep x 0.125" thick (232 x 3) channel.

    Blades:
    Front: 37o x 0.081" (2.1) thick horizontal J-style.
    Back: 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10755 cfm (5.09 m3/s)

    Pressure Loss: 0.48 in. wg. (121 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 705 fpm (3.58 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Louver-9-Deep-37-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EFJ-937
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers