Publier vos produits
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree  J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545-MD

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
5-3/8" de profondeur - Lame en J avec section arrière de lame verticale

La persienne à double module ECV-545-MD est conçue et testée pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associés aux effets météorologiques graves des ouragans (Miami-Dade County NOA n° 22-0118.04) tout en maintenant une infiltration d'eau maximale. résistance à une profondeur minimale des persiennes. Le côté avant (extérieur) de la persienne comporte des lames horizontales de style J pour un aspect architectural agréable. Le côté arrière (intérieur) comporte des lames à chevrons verticales qui offrent une résistance supérieure à la pluie poussée par le vent.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree--J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545-MD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers