Publier vos produits
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
5" de profondeur - Lame horizontale à 45 degrés

L'ECD-545-MD est conçu et testé pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associés aux effets météorologiques extrêmes des ouragans (approbation du comté de Miami-Dade n° 21-1122.06). Lorsqu'il est combiné avec le registre CD-51 en option fixé en usine en position fermée, l'ECD-545-MD protège également contre la pluie poussée par le vent à grande vitesse selon AMCA 550 et TAS 100A.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.125" thick (127 x 3) channel.

    Blades: 45o x 0.063" (1.6) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size:
    6" x 6" (152 x 152)
    12" x 14" (305 x 356) with CD-51 option

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658)
    Multiple Section: Unlimited width x 144" (3658) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.7 ft2 (0.62 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8388 cfm (3.96 m3/s)

    Pressure Loss: 0.21 in. wg. (52 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1057 fpm (5.37 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain
    Miami Dade County Approved: NOA No. 21-1122.06
    Florida Building Code Approved (2020-FBC): No. FL17876.1

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-MD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers