Publier vos produits
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
5" de profondeur - Lame verticale à 45 degrés

L'ECV-545-MD est conçu et testé pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associés aux effets météorologiques extrêmes des ouragans (approbation du comté de Miami-Dade n° 21-1122.08) tout en maintenant une résistance maximale à l'infiltration d'eau avec une persienne minimale. profondeur. L'ECV-545-MD est répertorié AMCA 540 et 550, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les régions sujettes aux ouragans et aux débris transportés par le vent, conformément au Code international du bâtiment.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.06" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Shipping Weight: 5.5 lbs/ft2 (48 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Perfomance and Wind-Driven Rain
    Miami-Dade County approval: NOA no. 21-1122.08
    Florida Building Code approval (2020-FBC): No. FL40700

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545-MD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers