Publier vos produits
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree  Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame horizontale à 35 degrés

L'EFD-635-MD est conçu et testé pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et aux ruptures de fatigue cyclique associées aux effets météorologiques extrêmes des ouragans (approbation du comté de Miami-Dade n° 23-0411.02). L'EFD-635-MD est répertorié AMCA 540, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les régions sujettes aux ouragans et aux débris transportés par le vent, conformément au Code international du bâtiment.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Installation Hardware: Continuous angles

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: 60" (1524) width x unlimited height, or unlimited width x 120" (3048) height

    Ratings

    Free Area: 9.7 ft2 (0.901 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 12175 cfm (5.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (50 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1081 fpm (5.49 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    AMCA 540 (Impact Resistant, Basic Protection - Level D and Enhanced Protection - Level E) Listed
    Miami-Dade County approved: NOA No. 23-0411.02
    Florida Building Code approved (2020-FBC): No. FL42147

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-35-Degree--Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-MD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers